Do podłączenia czujnika CMC-TC
- Nr kat.:
- DK 7030100
- Wersja
- Do podłączenia 5 czujników dostępu (szeregowo) lub czujki dymu, czujnika ruchu, czujnika napięcia 48 V DC lub czujnika wycieków.
- Opis produktu
- CMC III CAN-Bus Sensor umożliwia podłączenie określonych czujników systemu CMC-TC do aktualnego CMC III. W ten sposób istnieje możliwość wyposażenia istniejących instalacji w CMC III Processing Unit/-Compact. Urządzenie poza dwoma złączami CAN-Bus posiada dodatkowe przyłącze do jednego z czujników CMC-TC. W ten sposób moduł działa jako interfejs między czujnikiem CMC-TC a aktualnym urządzeniem CMC III Processing Unit i dopasowuje dane z czujnika do protokołu CAN-Bus.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Dane techniczne
- 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 do kabli CAN-Bus
- Wskaźniki LED (z tyłu)
- Optyczny (LED) i akustyczny (dźwięk alarmu) wskaźnik statusu
- Funkcja czasowa z zegarem czasu rzeczywistego z NTP
- Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Zintegrowany interfejs GbE z webserwerem do samodzielnej eksploatacji bez dodatkowych komponentów
- Interfejs sieciowy CMC III umożliwia przeglądanie aktualnych wartości pomiarowych i wprowadzanie ustawień za pomocą przeglądarki, SNMP lub OPC-UA
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Sposób działania
- Ustawienia można wprowadzać za pomocą CMC III Processing Unit
- Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
- Interfejs sieciowy CMC III umożliwia przeglądanie aktualnych wartości pomiarowych i wprowadzanie ustawień za pomocą przeglądarki, SNMP lub OPC-UA
- Automatyczne alarmowanie przez e-mail, SMS lub SNMP-Trap po przekroczeniu wartości granicznej
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Akcesoria montażowe - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfejsy
- RJ12
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III CAN-Bus Sensor, do integrowania czujników CMC-TC, SxWxG: 110x30x40 mm, Interfejsy: RJ12, Obudowa: RAL 7035, Przód: RAL 9005
- Karty produktów
- Graphics