Ten artykuł zostanie wycofany: 1 sty 2019
- Nr kat.:
- DK 7030550
- Wersja
- CAN-Bus DRC jest potrzebny do podłączenia systemu RFID do CMC III. Łączy kontroler RFID z CAN-Bus systemu CMC III.
- Opis produktu
- CMC III CAN-Bus DRC umożliwia integrację kontrolera RFID z systemem CMC III. Do CMC III CAN-Bus DRC można podłączyć jeden kontroler RFID. Każdy moduł CMC III CAN-Bus DRC wymaga zewnętrznego zasilania elektrycznego.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Graficzna wizualizacja gniazdek wyposażenia 19" szafy w interfejsie WWW systemu CMC III
- Zastosowania
- Zarządzanie wyposażeniem 19" przez system DRC w szafach w otoczeniu IT, przemysłowym i techniki budynku
- Sposób działania
- Ustawienia można wprowadzać za pomocą CMC III Processing Unit
- Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
- Interfejs sieciowy CMC III umożliwia przeglądanie aktualnych wartości pomiarowych i wprowadzanie ustawień za pomocą przeglądarki, SNMP lub OPC-UA
- Automatyczne alarmowanie przez e-mail, SMS lub SNMP-Trap po przekroczeniu wartości granicznej
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- CMC III CAN-Bus DRC
Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Materiał montażowy dla powierzchni
Klipsy montażowe do mocowania szyn nośnych
Akcesoria montażowe - Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfejsy
- RJ45
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 4
- Wskazówka
- Do każdego modułu CAN-Bus DRC potrzebny jest dodatkowy zasilacz 7030.060
- Wymiary
- Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 132 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,336 kg
- Masa brutto
- 0,604 kg
- Numer taryfy celnej
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III CAN bus DRC, SxWxG: 138x40x132 mm