- Nr kat.:
- DK 7030501
- Opis produktu
- Moduł sterujący do automatycznego otwierania drzwi przeszklonych VX IT do ADO ze zintegrowanymi klapami wentylacyjnymi. Przystosowany do szaf z drzwiami przednimi i tylnymi. Pasuje do systemu CMC III z CAN-Bus.
- Dane techniczne
- Maksymalna liczba w PU: 16
- Maksymalna liczba w PU Compact: 4
- 1. Napięcie znamionowe: 24 V (DC) 7030.060 dla Door Control Modul i drzwi przeszklonych VX IT do ADO, redundancja z 2 napięcia znamionowego
- 2. Napięcie znamionowe: 24 V (DC) 7030.060 dla Door Control Modul i drzwi przeszklonych VX IT do ADO
- 1 x wejście czujnika temperatury
- 3 wejścia cyfrowe: alarm/klapy drzwi przednich/klapy drzwi tylnych
- 1 wejście dla czytników: Zamek cyfrowy / czytnik transponderów do testów funkcyjnych klap wentylacyjnych na miejscu
- 2 wyjścia do drzwi przeszklonych VX IT do ADO ze zintegrowanymi klapami wentylacyjnymi, w drzwiach zintegrowany system magnesów z siłownikami gazowymi
- 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 do kabli CAN-Bus
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
- Zakres dostawy
- System podstawowy
Czujnik temperatury z przewodem przyłączeniowym (dołączony luzem)
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 90330090
- EAN
- 4028177951570
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis produktu
-
DK CMC III Moduł kontroli drzwi DCM, Jednostka sterująca automatycznego systemu otwierania drzwi, do sterowania maks. 2 Door Kits i 2 Door Kits Extension dla LCP, SxWxG: 138x40x132 mm,