Wskutek uruchomienia mechanizmu zamykającego drzwi są zwalniane poprzez system automatycznego otwierania.
- Nr kat.:
- DK 7320794
- Opis produktu
- Przez uruchomienie mechanizmu zamykającego drzwi są zwalniane poprzez system automatycznego otwierania. Przygotowany do montażu zwykłych wkładek półcylindrycznych, 40 mm, oraz wkładek bezpieczeństwa SZ i z przyciskiem. Długość: 302 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kabel przyłączeniowy (3 m)
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- przy DC
- 3 A
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...40 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,81 kg
- Masa brutto
- 0,831 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis produktu
- DK Uchwyt Komfort do drzwi z funkcją zestyku rozwiernego, 24 V, 3 A