Produkt wycofywany do: 31 gru 2023
- Nr kat.:
- DK 7320793
- Opis produktu
- Przycisk do przyłączenia do zestyków rozwiernych modułu Door Control do ręcznego otwierania drzwi. Montaż odbywa się w siatce 25 mm profilu ramy TS IT.
- Zakres dostawy
- Kabel przyłączeniowy 3 m
Kątownik montażowy
Wraz z zestawem montażowym - Installation Ø
- 16,2 mm
- Napięcie znamionowe
- 250 V AC
- Prąd znamionowy (maks.)
- 2 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,17 kg
- Masa brutto
- 0,178 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis produktu
- DK Przełącznik drzwiowy, 250 V AC, 2 A, Ø montażowa: 16,2 mm
- Certyfikaty
- EAC