Drzwi do VX IT do Automatic Door Opening (ADO)

Numer artykułu: VX_IT 7030.282

Drzwi przeszklone i pełne stalowe VX IT z klapami wentylacyjnymi do funkcji automatycznego otwierania w przypadku alarmu

Numer artykułu:
VX_IT 7030.282
Wersja
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, przyciemniane
Element sprężysto-tłumiący do otwierania klap
Magnesy do mocowania klap
Klapy w stanie bezprądowym są otwarte
z drzwiami z blachy stalowej
2-częściowe, dzielone pionowo, z klapami wentylacyjnymi
Ramy: Blacha stalowa
Opis produktu
Ze zintegrowanym klapami wentylacyjnymi do funkcji automatycznego otwierania w przypadku alarmu lub braku zasilania. Drzwi przeszklone do systemu automatycznego awaryjnego otwierania zastępują standardowe drzwi VX IT.
Korzyści
Możliwość zdalnego sterowania z systemu CMC III
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu przyciemnionego szkła bezpiecznego
Duża stabilność dzięki połączeniu klap wentylacyjnych z ramą rurową drzwi
Otwarte klapy wentylacyjne wchodzą na drogę ewakuacyjną tylko na 200mm
Brak konieczności dopasowania systemu zamykania
Ręczne otwieranie drzwi nie wpływa na klapy wentylacyjne
Automatyczne otwieranie klap wentylacyjnych w przypadku awarii zasilania
Dane techniczne
Konstrukcja klapy wentylacyjnej na zewnątrz: 200 mm (w stanie otwartym)
Konstrukcja części mechanicznej do wewnątrz: 52,5 mm
Zawiasy: po prawej stronie (możliwość zamiany z prawej na lewą stronę w drzwiach jednoczęściowych)
Kabel przyłączeniowy od zaczepu drzwi: 2,5 m
Sposób działania
Aktywacja przez CMC III Door Control Module (DCM)
W sytuacji alarmowej, w przypadku awarii systemu chłodzenia lub zadziałania instalacji gaśniczej następuje automatyczne, mechaniczne otwarcie zintegrowanych pionowych klap wentylacyjnych
Zależnie od kubatury i temperatury, do chłodzenia awaryjnego wykorzystywane jest powietrze pomieszczenia lub bezpośrednio do szaf IT może wpływać gaz gaśniczy
Zawsze muszą być stosowane drzwi przednie i tylne systemu ADO - automatycznego otwarcia drzwi
Materiał
2-częściowe, dzielone pionowo, z klapami wentylacyjnymi
Ramy: Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, przyciemniane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
przy DC
0,78 A
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20 przy zamkniętych klapach wentylacyjnych
Opak.
1 szt.
Waga netto
40,262 kg
Masa brutto
42,275 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177925946
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
2-częściowe drzwi z blachy stalowej VX IT (ADO), SxW 600x2000, 2x pojedyncza szyba ochronna, folia przyciemniająca
Dokumentacja
Instrukcja obsługi