- Nr kat.:
- SK 3314.540
- Wersja
- Chłodzenie szeregowe
CW
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
- Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
- Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów (możliwość wymiany wentylatorów w trakcie eksploatacji bez użycia narzędzi)
- Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
- Seryjne 3-fazowe przyłącze zasilania dla redundancji elektrycznej
- The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
- Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
- Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
- Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
- Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
- Sposób działania
- Ciepłe powietrze jest zasysane z pomieszczenia lub gorącej strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy. Podłoga techniczna nie jest konieczna przy tym rozwiązaniu
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
- Opcje
- Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Wyświetlacz
- Monitoring
- Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet - SNMP (2 interfejsy Ethernet ułatwiające kaskadowanie do 16 LCP)
- null
- Integracja z RiZone OT Suite (poszerzone możliwości pomiarów i zarządzania, możliwość przesyłania i wizualizacji wartości)
- Wskazówka
- null
- null
- Uwaga dot. nr kat.
- Zoptymalizowane zarządzanie kondensatem także przy niskich temperaturach dopływu wody dostępne na zamówienie.
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 5.000 m³/h
- Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
- 2
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX IT
- TS IT
- Montaż w szeregu szaf
- w jednym szeregu
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. moc chłodnicza
- 30 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtyk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda
- Wentylatory EC
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
- Przyłącza wody
- DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 10 bar
- Temperatura doprowadzanej wody
- 15 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 10B
- Opcje
- Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
- Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
- Racks in height 2200 mm, special colour
- Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
- Wyświetlacz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 208 kg
- Masa brutto
- 218 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177977761
- Opis produktu
-
LCP Inline CW, 30 kW, wariant szeregowy, RAL 7035, SxWxG: 300x2000x1200 mm