- Nr kat.:
- SK 3314568
- Wersja
- Chłodzenie szeregowe
CW
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera lub opcjonalnie według ciśnienia różnicowego
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
- Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
- Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów (możliwość wymiany wentylatorów w trakcie eksploatacji bez użycia narzędzi)
- Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
- Seryjne 3-fazowe przyłącze zasilania dla redundancji elektrycznej
- W wersji UL standardowo dostępne jest 1- lub 2-fazowe stałe przyłącze z dodatkową osłoną.
- Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
- Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
- Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
- Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
- Sposób działania
- Ciepłe powietrze jest zasysane z pomieszczenia lub gorącej strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy. Podłoga techniczna nie jest konieczna przy tym rozwiązaniu
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
Blacha stalowa, lakierowana
- Powierzchnia
- RAL 9005, matowy, struktura gładka
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
RAL 9005
- Opcje
- Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
Szafy rackowe o wysokości 2200 mm, kolor specjalny
Zestaw do zarządzania kondensatem wraz z separatorem powierzchniowym oraz czujnikiem temperatury i wilgotności
Wyświetlacz
- Monitoring
- Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet - SNMP (2 interfejsy Ethernet ułatwiające kaskadowanie do 16 LCP)
- null
- Integracja z RiZone OT Suite (poszerzone możliwości pomiarów i zarządzania, możliwość przesyłania i wizualizacji wartości)
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 53 kW/6
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 60 Hz: 8.000 m³/h
- Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
- 6
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX IT
- TS IT
- Montaż w szeregu szaf
- wysunięty
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. moc chłodnicza
- 53 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Podłączenie na stałe z osłoną
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda
- Wentylatory EC
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
- Przyłącza wody
- DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 10 bar
- Temperatura doprowadzanej wody
- 15 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Opcje
- Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
- Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
- Szafy rackowe o wysokości 2200 mm, kolor specjalny
- Zestaw do zarządzania kondensatem wraz z separatorem powierzchniowym oraz czujnikiem temperatury i wilgotności
- Wyświetlacz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 228 kg
- Masa brutto
- 240 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177977662
- Opis produktu
-
SK LCP Inline CW wariant wysunięty, 53 kW, UL, SxWxG: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, matowy, struktura gładka