- Nr kat.:
- SK 3313268
- Wersja
- CW
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
- Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
- Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów
- Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
- Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
- Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
- Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
- Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
- Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
- Sposób działania
- LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Powierzchnia
- RAL 9005, matowy, struktura gładka
- Kolor
- RAL 9005
- Opcje
- W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
Stelaże o wysokości 2200 mm
- Wersja
- Chłodzenie szaf
- Monitoring
- Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 60 Hz: 8.000 m³/h
- Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
- 6
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX IT
- TS IT PRO
- Montaż w szeregu szaf
- w jednym szeregu
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 - 240 V AC
- Maks. moc chłodnicza
- 53 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtyk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
- Przyłącza wody
- DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 10 bar
- Temperatura doprowadzanej wody
- 15 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Opcje
- W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
- Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
- Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
- Stelaże o wysokości 2200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 224 kg
- Masa brutto
- 237,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177962767
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
SK LCP Rack CW UL, baza VX IT, wymiennik ciepła powietrze/woda do chłodzenia szaf, montaż z boku szafy, wariant szeregowy, RAL 9005