Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Nr kat.: SK 3311480

Idealne do chłodzenia małych i średnich aplikacji IT.

Nr kat.:
SK 3311480
Wersja
LCP Inline DX/FC
Korzyści
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
Monitoring i regulacja temperatury
Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szaf serwerowych
Koszty eksploatacji można zredukować stosując warianty LCP DX/FC w połączeniu z pośrednim chłodzeniem swobodnym
Zastosowania
Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
Możliwość osobnego chłodzenia jednego lub dwóch racków
Sposób działania
LCP do ustawiania wewnątrz szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane ze strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła, wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia lub do strefy zimnej
Warianty LCP DX/FC posiadają zarówno wymiennik ciepła z czynnikiem chłodniczym, jak i wymiennik z mieszanką wody i glikolu. W zewnętrznym skraplaczu jest dodatkowo zintegrowany agregat free-cooling.
Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza bez podgrzewania pomieszczenia
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Opcje
Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C)
Wersja
Chłodzenie szeregowe
Monitoring
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
Wskazówka
Wariant z dopuszczeniem UL dostępny na zapytanie
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Użyteczna moc chłodnicza L30 L22: 35 kW
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
35 kW/3
Zakres modulacji
8 ‐ 35 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 9.900 m³/h
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do typu obudowy
TS IT
Montaż w szeregu szaf
w jednym szeregu
Napięcie znamionowe robocze
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 31,6 A
Maks. moc chłodnicza
35 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk przyłączeniowy
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda i glikol
Wentylatory EC
Tak
Karta SNMP
Tak
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
Tak
Regulacja temperatury
Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
Sprężarka z regulacją inwertorową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 40 A
Zakres temperatury pracy
15 °C...35 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 68 dB(A)
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Opcje
Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C)
Opak.
1 szt.
Waga netto
364 kg
Masa brutto
379 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177691384
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
Hybrid split (cooland/water) for row cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of several racks,, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,, Also required:
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Graphics
Karta charakterystyki MSDS