Do montażu na rurowej ramie drzwiowej szafy serwerowej (drzwi frontowe lub tylne) i do wspomagania prowadzenia powietrza w poziomie dla sprzętu IT.
- Nr kat.:
- SK 3165830
- Opis produktu
- Do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań DK-TS. Specjalnie do montażu w jednoczęściowych drzwiach perforowanych z blachy stalowej. Rosnąca gęstość upakowania w szafach serwerowych i sieciowych powoduje, że konieczna staje się aktywna, bezpośrednia wentylacja samej obudowy. Trawers wentylatorowy, który mocuje się na ramie rurowej tylnych lub przednich drzwi szafy, wspomaga poziome prowadzenie powietrza i umożliwia przez to szybsze oddawanie ciepła przez aktywne komponenty.
- Korzyści
- Dzięki zastosowaniu dwóch wentylatorowych zestawów uzupełniających można zwiększyć wydajność do 1200 m³/h.
- Łatwa zamiana kierunku powietrza przez obrócenie wentylatorów.
- Możliwość kaskadowego łączenia wielu trawersów.
- Prosty montaż do rurowej ramy drzwiowej.
- Gotowe do podłączenia
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 wentylatory
Kabel przyłączeniowy (2,5 m)
Wraz z zestawem montażowym - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 70 W
Przy 60 Hz: 70 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,38 A
Przy 60 Hz: 0,36 A - Wymiary
- Szerokość: 693 mm
Wysokość: 606 mm
Głębokość: 64,5 mm - Wskazówka
- Tylko do montażu na rurowej ramie drzwiowej!
- Poziom ciśnienia akustycznego
- 55 dB(A)
- Pasujący do
- Typ obudowy: Szafy serwerowe TS 8
DK-TS
Szerokość: 800 mm - Zakres temperatury pracy
- 20 °C...55 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11,523 kg
- Masa brutto
- 12,129 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator do montażu w drzwiach SxWxG: 693x606x64,5 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, Dla S: 800 mm, do szaf DK-TS
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi