Niezawodne i efektywne energetycznie chłodzenie pomieszczeń dla centrów danych na najwyższym poziomie precyzji i bezawaryjności. Klimatyzatory pomieszczeń CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX i CyberAir Mini CW z oferty Stulz.
- Nr kat.:
- SK 3300599
- Korzyści
- Bardzo duży potencjał oszczędności dzięki technologii pośredniego, dynamicznego chłodzenia swobodnego lub bezpośredniego chłodzenia swobodnego
- Redukcja emisji hałasu dzięki optymalizacji zaprojektowanego urządzenia oraz zastosowaniu wentylatorów EC
- Ogromna oszczędność energii dzięki technologii EC oraz największym możliwym powierzchnią wymienników ciepła i filtrów
- Maksymalna moc chłodnicza na jak najmniejszej powierzchni
- Wysoka efektywność przepływu powietrza (Airflow Efficiency Ratio)
- Dostępny ze zintegrowaną i zewnętrzną jednostką wentylatorową (DX)
- 5 systemów chłodzenia, 6 rozmiarów, różne systemy prowadzenia powietrza, różne wymienniki ciepła (DX)
- Wodny system chłodzenia dostępny ze zintegrowaną i zewnętrzną jednostką wentylatorową (CW)
- 2 systemy (CW, CW2) chłodzenia, 11 rozmiarów, różne systemy prowadzenia powietrza, różne wymienniki ciepła (CW)
- Wersja
- „CyberAir Mini” to seria efektywnych energetycznie i zoptymalizowanych pod względem hałasu urządzeń przeznaczonych do małych i średnich obciążeń cieplnych. Nowoczesne i przyjazne w konserwacji urządzenia, zajmujące niewiele miejsca dzięki kompaktowym wymiarom, można je umieszczać w istniejących pomieszczeniach. Całkowita moc chłodnicza (kW): 9 - 35
- „CyberAir 3PRO CW” utrzymuje klimat w centrum danych na najwyższym poziomie precyzji, bezawaryjności i efektywności energetycznej. Przewaga technologiczna STULZ pozwala osiągnąć bardzo duży potencjał oszczędności przy maksymalnej niezawodności. Tak jak różne są centra danych, tak elastyczne i dostosowane do potrzeb są urządzenia CyberAir 3PRO CW. W ofercie są wersje klimatyzatorów precyzyjnych w 11 rozmiarach z różnymi wariantami przepływu powietrza. Całkowita moc klimatyzatora na wodę lodową (kW): 22 – 260
- „CyberAir 3PRO DX” jest konsekwentnym rozwinięciem odnoszącej sukcesy serii CyberAir-3. Ten system klimatyzacji pomieszczeń jest owocem ponad trzech dziesięcioleci doświadczenia w projektowaniu na całym świecie. Aby osiągnąć maksymalną moc chłodniczą na jak najmniejszej powierzchni i jednocześnie bardzo duży potencjał oszczędności, klimatyzatory obiegowe oferują większą zdolność dopasowania niż każdy inny klimatyzator precyzyjny na rynku. Czynnik chłodniczy: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Całkowita moc chłodnicza (kW): 22 – 150
- Wskazówka
- Oferowane klimatyzatory pomieszczeń CW lub DX są dostosowywane w zależnośći od specyfiki danego projektu
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177963948
- ETIM 9
- EC002515
- Opis produktu
- Stulz CyberAir Mini: całkowita moc chłodnicza (kW): 9 - 35; Stulz CyberAir 3PRO CW: całkowita moc klimatyzatora opartego na wodzie technologicznej schładzanej (kW): 22 – 260; Stulz CyberAir 3PRO DX: całkowita moc chłodnicza (kW): 22 – 150