Chillery IT

Nr kat.: SK 3232711

Specjalnie do chłodzenia aplikacji IT jak np. LCP lub wymienniki ciepła powietrze/woda. Zalety tego rozwiązania to zastosowanie: np. nadmiarowych pomp z regulacją obrotów, dwóch sprężarek lub zbiornika buforowego.

Nr kat.:
SK 3232711
Korzyści
Pośrednie chłodzenie swobodne - wewnętrzne i zewnętrzne
Wysokowydajne pompy w obiegu zimnej wody
Pompa z regulacją inwertorową
Dwie wysokowydajne sprężarki
Możliwość połączenia w kaskadę maks. 8 chillerów
Dane techniczne
Kompaktowa budowa z elementami obsługi po stronie czołowej i zasysaniem powietrza poprzez obie ściany boczne, wylot powietrza do góry
Układ zamknięty ciśnieniowo
Zintegrowane obejście
Zastosowania
Specjalnie do chłodzenia IT jak np. LCP lub CRAC
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Chiller oprzewodowany, gotowy do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja
Ze schematem ideowym oraz schematami elektrycznymi
Opcje
Możliwość zintegrowania klimatyzatora swobodnego (Free Cooling) od 15 kW. Prosimy przestrzegać podanej obok wskazówki.
Zbiornik buforowy do oddzielnego montażu
Chłodzenie awaryjne z zasilaniem wodą z sieci wodociągowej
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 25 A
Zbiornik
Materiał: Zbiornik stalowy, z izolacją o grub. 10 mm
Wolumen: 48 l
Cooling output (footnote)
Moc chłodnicza przy uwzględnieniu 35 % glikolu
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
24 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Przyłącza wody
G 1½" gw.wewn.
Ciężar eksploatacyjny
463 kg
Liczba obiegów chłodniczych
1
Monitoring
Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak np.dopływ wody, parametry czynnika chłodniczego i pompy oraz alarmy, a także opcjonalne moce chłodnicze i efektywność energetyczna
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP/Modbus.
Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
Wskazówka
Możliwe techniczne odchylenia w wydajności chłodzenia, wymiarach lub ciężarze przy urządzeniach ze swobodnym chłodzeniem
Parametry zależą od danych pakietów opcji i są podane w konfiguratorze chillerów IT. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Pompa i zbiornik są w przypadku chillerów IT dostępne opcjonalnie, dla tych wariantów wyposażenia obowiązują odpowiednie dane techniczne
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 10.880 m³/h
Wymiary
Szerokość: 810 mm
Wysokość: 1.542 mm
Głębokość: 1.800 mm
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
5 °C: 15 °C
Zakres temperatury pracy
-20 °C...43 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
28 bar
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 9,7 kW
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177682221
ECLASS 8.0
27180713
Opis produktu
#NV
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal