Niezawodne chłodzenie spełniające indywidualne wymagania. Chillery chłodzone wodą lub powietrzem z oferty Stulz "CyberCool" i "Explorer Linie".
- Nr kat.:
- SK 3232599
- Korzyści
- Do zastosowań w centrach danych, branży IT, przemyśle, medycynie, aplikacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa eksploatacji
- Skraplacze mikrokanałowe umożliwiające skuteczniejsze odprowadzanie ciepła, mniejsza ilość czynnika chłodniczego, zredukowanie ciężaru i spadków ciśnienia po stronie powietrza
- Redundancja dzięki dwóm niezależnym obiegom chłodniczym
- Łatwy transport w kontenerach ISO
- Chłodzone powietrzem agregaty wody technologicznej są dostępne w wersjach Free Cooling oraz Low Noise
- TCO-Leader: system chłodzenia o najniższych kosztach eksploatacji dzięki chłodzeniu swobodnemu i technologii Mix Mode Boost
- Elastyczne dopasowanie do każdego projektu
- Minimalne emisje hałasu przy równoczesnej maksymalnej efektywności energetycznej
- Bardzo duży potencjał oszczędności dzięki zastosowaniu pośredniego chłodzenia swobodnego
- Wersja
- „Explorer Line” jest serią chłodzonych powietrzem agregatów wody technologicznej przeznaczoną do najróżniejszych zastosowań. Urządzenia z tej serii są połączeniem wysokiej jakości komponentów i realizacji specyficznych wymagań projektowych. Jako uznany producent agregatów wody technologicznej, oferujemy Państwu zoptymalizowane pod względem budżetowym portfolio najnowocześniejszych urządzeń, które dzięki wysokiej elastyczności można dopasować do wszelkich potrzeb klientów. Moc chłodnicza (kW): 80 – 1 200
- CyberCool: maksymalna efektywność energetyczna i optymalne bezpieczeństwo eksploatacji dla złożonych, wymagających systemów wody technologicznej chłodzonej bez żadnych kompromisów – oto cechy agregatów CyberCool-2 dla klimatyzacji I dla całkowicie nowej koncepcji całości, w której wszystkie komponenty CyberCool 2 zostały wzajemnie dopasowane do siebie tak, aby osiągnąć wysoki poziom efektywności energetycznej przy jednoczesnej redukcji emisji hałasu. Rezultatem jest seria agregatów do chłodzenia wody technologicznej, które spełniają wymagania dyrektywy Ekoprojekt 2021. Moc chłodnicza (kW): 50 – 1 400
- Wskazówka
- Oferowane chillery są dostosowane do specyfiki projektu
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- Stulz Explorer Linie: moc chłodnicza (kW): 80 – 1 200; CyberCool: moc chłodnicza (kW): 50 – 1 400