Drzwi z blachy stalowej do klimatyzatora naściennego Blue e+ IT

Nr kat.: SK 3312815

Do montażu klimatyzatora naściennego. Wycięcie w drzwiach jest tak rozmieszczone, że klimatyzator naścienny montowany jest centralnie na drzwiach.

Nr kat.:
SK 3312815
Opis produktu
Do montażu klimatyzatora naściennego. Wycięcie w drzwiach jest tak rozmieszczone, że klimatyzator naścienny montowany jest centralnie na drzwiach.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
drzwi z blachy stalowej z tyłu
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Wraz z zestawem montażowym (z elementami zamykającymi, bez zawiasów)
Pasuje do nr kat.
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
VX
Opak.
1 szt.
Waga netto
13 kg
Masa brutto
15 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SK IT Drzwi z blachy stalowej, do VX IT, z wycięciem montażowym na klimatyzator 3312810, SxW: 600x2000 mm, RAL 7035
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal