- Nr kat.:
- SK 3312.816
- Opis produktu
- Do montażu klimatyzatora naściennego. Wycięcie w drzwiach jest tak rozmieszczone, że klimatyzator naścienny montowany jest centralnie na drzwiach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- drzwi z blachy stalowej z tyłu
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Wraz z zestawem montażowym (z elementami zamykającymi, bez zawiasów)
- Pasuje do nr kat.
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
VX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 19 kg
- Masa brutto
- 21 kg
- EAN
- 4028177958418
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
SK IT Drzwi z blachy stalowej, do VX IT, z wycięciem montażowym na klimatyzator 3312810, SxW: 800x2000 mm, RAL 7035