Do blokady strumienia powietrza z lewej i prawej strony płaszczyzny 19" przy wysokości szafy 2000 mm.
- Nr kat.:
- SK 3301370
- Wersja
- Jednostronnie samoprzylepna
- Opis produktu
- Do odseparowania strumienia powietrza z lewej i prawej strony poziomu 19" do wysokości szafy 2000 mm.
- Materiał
- Pianka komórkowa PU
Antypłomieniowa wg UL 94 (HF1) - Kolor
- Antracyt
- Uszczelnienie pomiędzy
- LCP i płaszczyzna 19"
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 1.915 mm
Głębokość: 110 mm - Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,619 kg
- Masa brutto
- 0,719 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SK Uszczelki pionowe, między ścianą boczną/LCP i płaszczyzną 19", SxWxG: 110x1915x110 mm, Pianka komórkowa PU, jednostronnie samoprzylepna