Do mechanicznego połączenia szeregowego LCP CW Inline Protruding z TS IT Rack, wersja LCP wysunięta przed front szaf.
- Nr kat.:
- SK 3311089
- Opis produktu
- Do mechanicznego połączenia szeregowego LCP CW Inline Protruding z TS IT Rack, wersja LCP wysunięta przed front szaf.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 4 łączniki szeregowe, przednie
4 łączniki szeregowe, tylne
Śruby: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Montaż w szeregu szaf
- wysunięty
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TS IT
TS - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,55 kg
- Masa brutto
- 0,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- SK Zestaw do łączenia szeregowego LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding z szafą TS IT Rack. Blacha stalowa, ocynkowana