Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie sieciowej/serwerowej VX IT z wbudowanym LCU CW.
- Nr kat.:
- SK 3313612
- Korzyści
- Do zwiększenia efektywności energetycznej klimatyzacji
- Pionowe listwy szczotkowa do zamknięcia otworów w boku szafy, w którym jest zainstalowany LCU CW
- Zastosowania
- Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie z wbudowanym LCU CW
- Materiał
- Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 listwy szczotkowe
4 kątownik
1 element łączeniowy
Wraz z zestawem montażowym
Zakres dostawy obejmuje tylko materiał do boku szafy, na którym jest zainstalowany LCU CW - Wskazówki dotyczace montażu
- Obie listwy szczotkowe zastosowane między LCU CW i ścianą boczną muszą zostać skrócone
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 2,075 kg
- Numer taryfy celnej
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Opis produktu
- SK Zestaw listew szczotkowych do LCU CW, pasujący do szerokości 800 mm i wysokości 2000/2200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi