Tylny adapter do LCP Inline CW

Nr kat.: SK 3312083

Do zamykania luki z tyłu, występującej przy montażu modułu LCP Inline.

Nr kat.:
SK 3312083
Opis produktu
Do umieszczenia z tyłu wysuniętego LCP Inline CW w celu zamknięcia luki powstałej w tylnej części.
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Adapter
Z płytą dachową
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Opak.
1 szt.
Waga netto
19 kg
Masa brutto
22 kg
Numer taryfy celnej
84159000
EAN
4028177961265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
SK Tylny adapter, do wyrównania głębokości, LCP Inline CW, na bazie VX IT, SxWxG: 300x2000x200 mm, blacha stalowa, lakierowana, RAL 7035