- Nr kat.:
- SK 3312084
- Opis produktu
- Do umieszczenia z tyłu wysuniętego LCP Inline CW w celu zamknięcia luki powstałej w tylnej części.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Adapter
Z płytą dachową
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 21 kg
- Masa brutto
- 24 kg
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
SK Tylny adapter, do wyrównania głębokości, LCP Inline CW, na bazie VX IT, SxWxG: 300x2000x200 mm, blacha stalowa, lakierowana, RAL 7035