Elastyczny i skracany wąż przyłączeniowy wraz z założonymi z obu stron nakrętkami złączkowymi do podłączenia jednostki LCP/LCU do stałego orurowania.
- Nr kat.:
- SK 3313614
- Wersja
- Chłodzenie szaf
CW - Opis produktu
- Zestaw umożliwia łatwe podłączenie LCU do stałego orurowania zimnej wody. Węże posiadają z jednej strony zagięcie 90°, a z drugiej osłonę zaciskową, która umożliwia skrócenie węży.
- Materiał
- NBR (wewnątrz) ze stalową spiralą i wkładem z tkaniny
- Długość
- 2,5 m
- Przyłącza wody
- G ¾" gw.wewn.
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...70 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 10 bar
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,08 kg
- Masa brutto
- 5,485 kg
- Numer taryfy celnej
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Wąż przyłączeniowy, do LCU CW 3313.610, długość 2500 mm