Jednostki skraplacza są niezbędne do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP. W zależności od wersji jednostki dysponują zewnętrznym skraplaczem i wentylatorem lub dodatkowo agregatem free cooling. Wariant z agregatem free cooling jest wymagany do zestawu kombinowanego LCP DX/FC. Jednostki nadają się do montażu dachowego i naściennego.
- Nr kat.:
- SK 3311370
- Wersja
- Skraplacz
- Opis produktu
- Jednostka skraplacza jest niezbędna do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP i obejmuje zewnętrzny skraplacz oraz 2 wentylatory, których obroty są sterowane ciśnieniem w obiegu chłodniczym.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo, ocynkowane
- Kolor
- RAL 9003
- Zakres dostawy
- Urządzenie podstawowe
Łącznie z zestawem montażowym - Maks. moc chłodnicza
- 35 kW
- Regulacja temperatury
- Wentylator z regulacją prędkości obrotowej
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R410A
Czynnik chłodniczy: - - Wymiary
- Szerokość: 2.293 mm
Wysokość: 1.270 mm
Głębokość: 1.110 mm - Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 2
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 121 kg
- Masa brutto
- 166 kg
- Numer taryfy celnej
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- Kondensator chłodzony powietrzem do LCP Inline DX 35kW, do montażu dachowego i naściennego, zasilanie elektryczne: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 2219 x 1110 x 850 mm, kolor: RAL 9003