Zestaw prowadnic kieruje strumień powietrza bez większych strat ciśnienia do wymiennika ciepła LCP Hybrid.
- Nr kat.:
- SK 3311160
- Opis produktu
- Zestaw prowadzenia powietrza składa się z dwóch wtykanych elementów blaszanych, które instaluje się w tylnej części ramy montażowej 19", na górze i na dole. Blachy służą do prowadzenia strumienia powietrza z urządzeń IT zainstalowanych na górze i na dole ramy montażowej 19", bez większych spadków ciśnienia do wymiennika ciepła LCP Hybrid. Prowadnice powietrza są instalowane między wspornikami wgłębnymi ramy montażowej 19" i mogą być montowane w szafach o szerokości 600 mm i 800 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 529 mm
Wysokość: 110 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,2 kg
- Masa brutto
- 2,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Zestaw do prowadzenia powietrza, SxG: 529x110 mm, do LCP Hybrid CW, do szer.: 600/800 mm