Lamele Cu z wysokooczyszczonej miedzi elektrolitycznej F20, długość: 2000 mm/szyna.
- Nr kat.:
- SV 3570005
- Materiał
- Płytki Cu: Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości F20
Izolacja: Trwała mieszanka winylowa, rozszerzenie 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, palność zgodnie z UL-94 V0, wytrzymałość na przebicie: 20 kV/mm - Długość
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 435 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 330 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 525 A
- Wskazówka
- Budowa = liczba płytek x szerokość płytek x grubość płytek
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Z sumy temperatury otoczenia i przyrostu temperatury wynika temperatura przewodzącą warstwowej, płaskiej szyny miedzianej. Przykład: 3565.005 przewodzi prąd 180 A, tzn. temperatura zwiększa się o 30 K. Przy temperaturze otoczenia 35 °C powstaje temperatura przewodu 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych
- Liczba płytek: 5
Szerokość płytek: 20 mm
Grubość płytek: 1 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,044 kg
- Masa brutto
- 2,244 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,8
- Numer taryfy celnej
- 85446010
- EAN
- 4028177666764
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Warstwowa szyna miedziana, SxW: 20x5 mm, dł.: 2000 mm