W skład wieloczęściowego zestawu płyt podłogowych wchodzą moduły pełnych płyt podłogowych i blacha przesuwna do wprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- VX 5301341
- Opis produktu
- W skład wieloczęściowego zestawu płyt podłogowych wchodzą moduły pełnych płyt podłogowych oraz blacha przesuwna do wprowadzania kabli. Moduł pełnej płyty podłogowej, głębokość 237,5 mm, można opcjonalnie wymienić na wariant modułowej płyty podłogi do wprowadzania kabli.
- Korzyści
- Kolejność poszczególnych modułów jest dowolna
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Zestaw płyt podłogowych
Taśma uszczelniająca
Wraz z zestawem montażowym
4 modułowe płyty podłogi, pełne, głębokość 237,5 mm
1 blacha przesuwna, głębokość: 115 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,7 kg
- Masa brutto
- 6,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177950931
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX IT Płyta podłogowa wieloczęściowa, zamknięta, do szer. 600 mm, SxG 600x1200 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi