- Nr kat.:
- PC 5366150
- Wersja
- górne drzwi przeszklone, składana półka na klawiaturę i półka urządzeniowa
- Opis produktu
- Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
- Materiał
- Obudowa, drzwi, tylne , pole montażowe, półki: blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Obudowa, drzwi, osłony ozdobne, półki: RAL 7035
Uchwyt: RAL 7015
Pole monitora, część środkowa drzwi: RAL 7015
- Zakres dostawy
- Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Blachy podłogowe
Drzwi przeszklone, u góry
Składana półka na klawiaturę
Półka urządzeniowa
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 636 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 85,5 kg
- Masa brutto
- 88 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 373,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- EAN
- 4028177959460
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
-
PC Szafa systemowa PC, SxWxG: 600x1600x636 mm, blacha stalowa, górne drzwi przeszklone, Składana półka na klawiaturę, Półka urządzeniowa