- Nr kat.:
- DK 5502103
- Opis produktu
- Zestaw szczotek do 2 koryt kablowych TS IT do 47 U, wysokość 2200 mm z ramą montażową
- Zastosowania
- Do odseparowania strefy zimnej od ciepłej między korytem kablowym 482,6 mm (19") na ramie montażowej 482,6 mm (19") a ścianą boczną/działową
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,42 kg
- Masa brutto
- 2,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame