- Nr kat.:
- DK 7824202
- Opis produktu
- Obustronnie perforowana powierzchnia z otworami wlotu powietrza > 78% dla optymalnego przepływu powietrza.
- Materiał
- Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi przeszklone, wentylowane
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do szeregów szaf TS z drzwiami z blachy stalowej można zastosować tylko zawiasy 180° 7824.520.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
SE
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 24,89 kg
- Masa brutto
- 26,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177236127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
DK-TS Drzwi przeszklone, SxW: 800x2000 mm, wentylowane