- Numer artykułu:
- SV 9320.020
- Opis produktu
- Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
- Materiał
- Część górna: Blacha stalowa, ocynkowana, pasywowana
Płyta stykowa: E-Cu, posrebrzana
- Rodzaj połączenia
- Łączenie zwykłe
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,561 kg
- Masa brutto
- 0,651 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,11
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Opis produktu
-
SV Łącznik szynowy, do E-Cu 20x5-30x10 mm, łączenie zwykłe