Cooling Distribution Unit CDU In-Rack

Nr kat.: SK 3343230

Moduł dystrybucji cieczy do chłodzenia serwerów wysokiej wydajności. CDU In-Rack oddziela obieg wody po stronie budynkowej od obiegu czynnika chłodniczego urządzeń IT. Separacja ta zapewnia utrzymanie wymaganego przepływu, ciśnienia oraz jakości medium chłodzącego w obiegu wtórnym.

Nr kat.:
SK 3343230
Wersja
Chłodzenie szaf
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Gotowy do podłączenia CDU In-Rack (4 OU)
Moduł sterujący (1 U)
Filtr TCS 25 µm
Opcje
Wielkość filtra
Wyświetlacz
Całkowita moc chłodnicza
150 kW przy 6K ATD
200 kW przy 8K ATD
Nominalny przepływ obiegu wtórnego
225 l/min: przy 1,5 bar
Number of pumps and Type of pump
3 Pompa odśrodkowa VSD
Napięcie znamionowe robocze
48 V (DC)
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Szyna prądowa DC
Wymiary
CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
Ciężar eksploatacyjny
93 kg
Przyłącza wody
FWS: 1 1/2" przyłącze kołnierzowe sanitarne 1 1/2" z zaciskiem Tri-Clamp
TCS: 1 1/2" przyłącze kołnierzowe sanitarne 1 1/2" z zaciskiem Tri-Clamp
Doprowadzenie wody
FWS: tył
TCS: tył
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Czynnik chłodniczy
FWS: woda
TCS: woda + 25% glikolu propylenowego
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtr obiegu wtórnego
25 µm,opcjonalnie 50 µm
możliwość hot swap
Control Module
Czujniki
Redundant cooling
Pompa: N+1
Monitoring
Monitoring wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie, zakres przepływu, filtry, wycieki i status komponentów
Protokoły
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Monitorowanie wycieków
Tak
Pasuje do typu obudowy
Rack OCP ORV3
Power consumption (max)
3,2 kW
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
84158200
Opis produktu
CDU In-Rack, 150 kW przy 6K ATD, 548x188,5x855 mm (SxWxG)
Atesty
Cyber Security Certificate
Karty produktów
Technical Data sheet