Cooling Distribution Unit CDU In-Row

Nr kat.: SK 3343200

Moduł dystrybucji cieczy do chłodzenia serwerów wysokiej wydajności. CDU In-Row oddziela obieg wody po stronie budynkowej od obiegu czynnika chłodniczego urządzeń IT. Separacja ta zapewnia utrzymanie wymaganego przepływu, ciśnienia oraz jakości medium chłodzącego w obiegu wtórnym.

Nr kat.:
SK 3343200
Wersja
Chłodzenie szeregowe
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Gotowa do podłączenia jednostka CDU In-Row
Zawory odpowietrzające
Czujnik wycieków
Opcje
Liczba jednostek pompowych
Redundantne zasilanie elektryczne
Przyłącze: okablowane
Wielkość filtra
Izolowane orurowanie FWS
Wyłącznik awaryjny
Całkowita moc chłodnicza
1.000 kW przy 4K ATD
1.500 kW przy 6K ATD
Nominalny przepływ obiegu wtórnego
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Pompa odśrodkowa VSD
Napięcie znamionowe robocze
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Pobór mocy (ok.)
18 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
2 x NEMA L22-30P
Zakres temperatury pracy
5 °C...35 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
73,4 dB(A)
Wymiary
SxWxG: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Ciężar eksploatacyjny
1 250 kg
Przyłącza wody
FWS: przyłącze kołnierzowe sanitarne 4” z zaciskiem Tri-Clamp
TCS: przyłącze kołnierzowe sanitarne 4” z zaciskiem Tri-Clamp
Doprowadzenie wody
FWS: od strony podłogi lub dachu
TCS: od strony podłogi lub dachu
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Czynnik chłodniczy
FWS: woda
TCS: woda + 25% glikolu propylenowego
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtr obiegu wtórnego
25 µm,opcjonalnie 50 µm
możliwość hot swap
Jednostka pompowa
Control Module
Filtry
Czujniki
Silnikowy zawór 2 drożny
Pompa napełniająca
Zawór spustowy
Redundant cooling
Jednostki pomp: N+1
Filtr: 2N
Monitoring
Monitoring wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie, zakres przepływu, filtry, wycieki i status komponentów
Protokoły
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Monitorowanie wycieków
Tak
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
84733080
Opis produktu
CDU In-Row, 1000 kW przy 4K ATD, 600x2300x1400 mm (SxWxG)
Atesty
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Technical Data sheet