Moduł wodny do LCP Rear Door CW

Nr kat.: SK 3314635

Moduł wodny służący do indywidualnej regulacji mocy lub do określania mocy chłodniczej urządzenia LCP Rear Door CW. Zastosowanie wyłącznie w połączeniu z modułem aktywnym. Montaż można wykonać albo w podłodze technicznej, albo nad szafami.

Nr kat.:
SK 3314635
Wersja
Chłodzenie pomieszczeń
CW
Korzyści
Indywidualna regulacja mocy, rejestrowana jest moc chłodnicza każdej pojedynczej szafy serwerowej
Zastosowania
W połączeniu z pasywnymi i aktywnymi modułami z oferty LCP Rear Door CW
Sposób działania
Pomiary temperatury dopływu i odpływu, przepływu wody lub mieszanki wody i glikolu, regulacja pozycji siłownika zaworu regulacyjnego (PID)
Materiał
Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne
Mosiądz
Miedź
Kolor
Struktura RAL 7035
Wskazówka
Do działania i podłączenia elektrycznego modułu wodnego konieczny jest moduł aktywny.
Wiązka kablowa modułu wodnego ma długość 5 m.
Wymiary
Szerokość: 340 mm
Wysokość: 184 mm
Głębokość: 502 mm
Przyłącza wody
DN 25 (G 1” gw.zewn.)
Napięcie znamionowe
24 V DC
Moc znamionowa
0,01 kW
Prąd znamionowy
0,4 A
Zakres temperatury pracy
10 °C...50 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
10 bar
Temperatura doprowadzanej wody
10 °C...30 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Waga netto
11 kg
Masa brutto
11,9 kg
Numer taryfy celnej
84199085
EAN
4028177977860
Opis produktu
SK Moduł wodny do LCP Rear Door CW do regulacji mocy, SxWxG: 340x184x502 mm, RAL 7035
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide