Moduł aktywny do LCP Rear Door CW

Nr kat.: SK 3314025

Moduł aktywny wspomagający przepływ powietrza przez moduł pasywny. Łatwy montaż w późniejszym czasie poprzez zawieszenie na drzwiach serwisowych. Regulacja w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub opcjonalnie według ciśnienia różnicowego. Zintegrowana płytka I/O, czujniki, wentylatory DC oraz dostępne niezbędne interfejsy i protokoły komunikacyjne.

Nr kat.:
SK 3314025
Wersja
Chłodzenie pomieszczeń
CW
Korzyści
Zwiększenie strumienia powietrza przez wymiennik ciepła w celu zwiększenia mocy chłodniczej
Zastosowania
W połączeniu z pasywnymi i aktywnymi modułami z oferty LCP Rear Door CW
Sposób działania
Regulacja wentylatorów BLDC (bezszczotkowych wentylatorów prądu stałego) na podstawie temperatury powietrza w pomieszczeniu lub opcjonalnie na podstawie różnicy ciśnień, w celu zapewnienia braku kondensacji za pomocą oprogramowania.
Materiał
Blacha stalowa
Miedź
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
RAL 9005, matowy, struktura gładka
RAL 9005, matowy, struktura gładka
Wskazówka
Moduł wodny jest niezbędny, aby zapobiegać powstawaniu kondensatu z regulacją przez oprogramowanie, a także w celu wyświetlania wydajności chłodzenia.
Wymiary
Szerokość: 372 mm
Wysokość: 2.066 mm
Głębokość: 123 mm
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa
0,47 kW
Prąd znamionowy (maks.)
4,8 A
Zakres temperatury pracy
10 °C...50 °C
Poziom mocy dźwięku
Przy obrotach 50 %: 77 dB(A)
Przy obrotach 100 %: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Przy obrotach 50 %: 71 dB(A)
Przy obrotach 100 %: 78 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
26 kg
Masa brutto
27 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177977846
Opis produktu
SK Moduł aktywny do LCP RD CW, do wysokości =2200 mm, RAL 9005, struktura gładka, matowy, w tym 16 szt. wentylatorów BLDC, płyta I/O
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Quick guide
Oprogramowanie
MIB files
Oprogramowanie