Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ IT

Nr kat.: SK 3412810

Dzięki wykorzystaniu technologii Blue e+ pakiet jest optymalnie przystosowany do wymogów efektywnego energetycznie chłodzenia szaf IT. Łącza interfejsu IoT umożliwiają komunikację z różnymi systemami oraz monitorowanie i zarządzanie energią.

Drzwi z blachy stalowej do klimatyzatora naściennego Blue e+ IT

Drzwi z blachy stalowej do klimatyzatora naściennego Blue e+ IT

Kanał powietrzny do klimatyzatora naściennego Blue e+ IT

Nr kat.:
SK 3412810
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Dzięki wykorzystaniu technologii Blue e+ pakiet jest optymalnie przystosowany do wymogów efektywnego energetycznie chłodzenia szaf IT. Łącza interfejsu IoT umożliwiają komunikację z różnymi systemami oraz monitorowanie i zarządzanie energią.
Korzyści
Oszczędność energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”.
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
Dane techniczne
Więcej informacji, instrukcji i danych technicznych podanych komponentów można znaleźć na poszczególnych stronach produktowych
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Pakiet obejmujący następujące elementy:
Interfejs IoT (3124.300)
Czujnik temperatury (3124.400)
Przewód przyłączeniowy CAN bus (7030.091)
Uchwyt rzepowy kabli, samoprzylepny (7111.350)
Klimatyzator do zabudowy naściennej (3487.930)
Użyteczna moc chłodnicza L30 L22
3 000 W
Napięcie znamionowe robocze
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa
1,05 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtykowa kostka przyłączeniowa
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 294 mm
Czas pracy
100 %
Regulacja temperatury
Kontroler e+
Protokoły
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Zakres temperatury pracy
-20 °C...60 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
25 bar
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 24
Obieg wewnętrzny IP 55
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 1,1 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,65 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,45 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Opak.
1 szt.
Waga netto
55,2 kg
Masa brutto
72,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
274,42
Numer taryfy celnej
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
Blue e+ do zastosowań IT, pakiet 3 kW, składający się z następujących komponentów: klimatyzator naścienny (3487.930), interfejs IoT (3124.300), czujnik temperatury (3124.400), kabel łączeniowy (7030.091), uchwyt rzepowy kabli (7111.350), SxWxG: 450x1600x294 mm
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacja
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Quick guide
Karty produktów
Safety data sheet refrigerant