Zestaw wentylatorowy do dachu wentylatorowego, modułowego, dwudzielnego

Nr kat.: DK 2102320

Modułowy wentylator uzupełnienia do dachu wentylatorowego, do aktywnego chłodzenia.

Nr kat.:
DK 2102320
Opis produktu
Do aktywnej wentylacji: kompletnie oprzewodowane korytko wentylatorowe razem z przewodem zasilania 2,5 m, dwoma silnikami wentylatora i dodatkowymi wycięciami. Zwiększenie wydajności powietrza można osiągnąć stosując wentylator uzupełniający.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna)
1514
Wydajność powietrza wentylatora (swobodna)
160/180
Pasujący do
Szerokość: < 600 mm
Głębokość: < 600 mm
Zakres temperatury pracy
-10 °C...55 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,14 kg
Masa brutto
3,34 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Objaśnienia
Deklaracja zgodności