Zespół wentylacyjny, aktywny do TE

Nr kat.: TE 7000670

Moduły wentylatorowe do ukierunkowanego prowadzenia powietrza i do unikania hotspotów w obudowie TE 7000.

Nr kat.:
TE 7000670
Opis produktu
Do aktywnej wentylacji TE 7000. Do zastosowania w gotowym otworze. Opcjonalnie można podłączyć także kolejny wentylator,
Zakres dostawy
1 zespół wentylatorowy
Zestaw montażowy
2 wentylatory
1 regulator temperatury
Kabel przyłączeniowy, otwarty
Wydajność powietrza wentylatora (swobodna)
160/180
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna)
1514
Wskazówka
Podłączenie poprzez puszkę rozdzielającą lub wtyk odpowiedni dla danego kraju
Zakres temperatury pracy
-10 °C...55 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,033 kg
Masa brutto
4,233 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
TE Zespół wentylacyjny, aktywny, do szaf TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Dokumentacja
Info sheet