Ten artykuł zostanie wycofany: 1 sty 2021
- Numer artykułu:
- SK 3311.320
- Opis produktu
- Do integracji urządzeń LCP Rack/Inline DX z siecią. Karta SNMP działa od razu po wpięciu na płytce sterowania LCP. Następnie dokonuje się konfiguracji oprogramowania poprzez interfejs WWW.
- Sposób działania
- Automatyczne alarmowanie przez e-mail lub SNMP-Trap po przekroczeniu wartości granicznej
- Zdalna zmiana nastawy urządzenia
- Zakres dostawy
- Karta SNMP
Złącze RJ 45
Kabel CAT 6 STP - Protokoły
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Karta SNMP, do LCP Rack/Inline DX