Płyty dachowe dla klimatyzatora do zabudowy dachowej, do efektywnego chłodzenia sprzętu IT.
- Nr kat.:
- SK 3302860
- Opis produktu
- Płyta dachowa z odpowiednim wycięciem pod klimatyzator do zabudowy dachowej do chłodzenia sprzętu IT.
- Zastosowania
- Klimatyzator do zabudowy dachowej
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Płyta dachowa, 1000 mm
Z listwą szczotkową jako przedłużenie do 1200 mm
Uszczelka
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Możliwość tylko w połączeniu z TS IT z szynami profilowymi.
- Pasuje do nr kat.
- SK 3301.800
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: 600 mm
600 mm
Głębokość: 1.000 mm
1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,06 kg
- Masa brutto
- 8,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentacja
- Info sheet