- Nr kat.:
- DK 7338130
- Opis produktu
- Bezklejowy system wtykowy do podłączenia do instalacji sygnalizującej pożar i gaśniczej DET-AC III oraz do systemu wczesnego wykrywania pożaru EFD III.
- Dane techniczne
- Średnica rurki z tworzywa: wewn. 18 mm, zewn. 22 mm
- Sposób działania
- Poprzez system rurek wentylator stale zasysa powietrze z chronionego obszaru.
- Kolor
- Czarny
- Zakres dostawy
- 3 rury z tworzywa sztucznego od długości 1 m
Trójnik
2 elementy łączeniowe, proste
4 kątowniki łączeniowe, 90°
2 zatyczki końcowe
Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,81 kg
- Numer taryfy celnej
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Opis produktu
-
DK Zestaw rur, do aktywnego zasysania powietrza w systemach szaf , do DET-AC III i EFD, średnica rurki z tw.szt.: wewnętrzna 18 mm, średnica rurki z tw.szt.: zewnętrzna 22 mm,