DET-AC Plus jest kompaktowym systemem wykrywania i aktywnego gaszenia pożaru z układem zasysania dymu mieszczącym się w jednej jednostce wysokości.
- Nr kat.:
- DK 7338121
- Opis produktu
- System aktywnego gaszenia obejmuje system zasysania dymu oraz jednostkę gaśniczą. System zasysania dymu jest identyczny z systemem EFD III. Włączenie się alarmu głównego automatycznie uruchamia procedurę gaszenia. Podczas gaszenia zbiornik zostaje zasilony ciśnieniem z naboju gazu nośnego. Środek gaśniczy FK 5-1-12 paruje w dyszy i rozprzestrzenia się w szafie serwerowej.
- Korzyści
- Wczesne wykrywanie pożaru
- Automatyczne gaszenie
- Innowacyjny gaz gaśniczy FK 5-1-12: przyjazny dla klimatu, komponentów IT, nieprzewodzący
- Moduł 19" o wysokości tylko 1 U
- Badanie przez VdS Schadenverhütung GmbH
- Interfejs CAN-Bus do systemu monitorowania CMC III
- Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (alarm wstępny / alarm główny / zbiorczo awaria)
- Dane techniczne
- Rozprowadzanie środka gaśniczego z naboju gazu nośnego, zintegrowany wyzwalacz elektryczny
- Zintegrowana kontrola ubytku środka gaszącego (wskazanie ubytku > 15%)
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Środek gaśniczy
- Typ: FK 5-1-12
Ilość napełnieniowa: 1,8 l - Zbiornik
- Materiał: Aluminium
Wolumen: 2 l - Interfejsy
- 4 x/3 x wyjścia przekaźnikowe dla alarmów i awarii (zaciski / złącza RJ12)
- 1 x/1 x wejście czujnika drzwiowego (zacisk/złącze RJ12)
- 2 złącze CAN-Bus do połączenia w sieć Master – Slave
- 2 złącza (zewnętrzne alarmowanie / przycisk alarmowy)
- 1 wyjście napięciowe do DET-AC Slave III (24 V DC maks. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 interfejsy CAN-Bus do CMC III (maks. 16 w PU/4 w PU Compact)
- Bezprzerwowe zasilanie sieciowe
- ok. 4 h
- Wskazówka
- System jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zamkniętych systemach szaf bez możliwości przechodzenia osób o maksymalnej objętości 2,8 m³.
- Display
- Wyświetlacz tekstowy i 6 wskaźników LED
- Czujniki
- Optyczna czujka dymu (czułość ok. 3,5%/m zmętnienia światła)
- Optyczna czujka dymu o wysokiej czułości (czułość ok. 0,25%/m zmętnienia światła)
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 660 mm - Zakres temperatury pracy
- 10 °C...40 °C
- Temperatura składowania
- -20 °C...65 °C
- Temperatura składowania akumulatorów
- -15 °C...40 °C
- Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
- 96 %
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- ok. ±10% całkowitego strumienia powietrza
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 21 kg
- Masa brutto
- 21,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Opis produktu
- DK DET-AC III Master, instalacja sygnalizująca pożar i gaśnicza, aktywny system zasysania dymu, wczesnego wykrywanie pożaru, automatyczne gaszenie.
- Certyfikaty
- VDS