Jednostka uzupełniająca DET-AC III Slave

Nr kat.: DK 7338321

W połączeniu z układem slave DET-AC III możliwe jest gaszenie do pięciu szaf ustawionych w jeden szereg.

Nr kat.:
DK 7338321
Opis produktu
Jednostka uzupełniająca do DET-AC III Master posiadająca dodatkowy układ gaśniczy. Poza jednostką DET-AC III Master, dla każdej następnej szafy stosuje się jednostkę DET-AC III Slave, która zawiera środek gaśniczy dla danej szafy. Detekcja, także w przypadku połączenia kilku szaf, odbywa się przez system DET-AC III Master. W przypadku zgłoszenia alarmu głównego DET-AC III Master uruchamia gaszenie we wszystkich systemach jednocześnie.
Korzyści
Innowacyjny gaz gaśniczy Novec™ 1230: przyjazny dla klimatu, komponentów IT, nieprzewodzący
Moduł 19" o wysokości tylko 1 U
Badanie przez VdS Schadenverhütung GmbH
Interfejs CAN-Bus do systemu monitorowania CMC III
W połączeniu z DET-AC III Master gasi do szaf w jednym szeregu
Możliwość zastosowania w połączeniu z EFD III
Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (alarm wstępny / alarm główny / zbiorczo awaria)
Dane techniczne
Rozprowadzanie środka gaśniczego z naboju gazu nośnego, zintegrowany wyzwalacz elektryczny
Zintegrowana kontrola ubytku środka gaszącego (wskazanie ubytku > 15%)
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005
Środek gaśniczy
Typ: Novec™ 1230
Ilość napełnieniowa: 1,8 l
Zbiornik
Materiał: Aluminium
Wolumen: 2 l
Interfejsy
4 x/3 x wyjścia przekaźnikowe dla alarmów i awarii (zaciski / złącza RJ12)
1 x/1 x wejście czujnika drzwiowego (zacisk/złącze RJ12)
2 złącze CAN-Bus do połączenia w sieć Master – Slave
2 złącza (zewnętrzne alarmowanie / przycisk alarmowy)
1 wyjście napięciowe do DET-AC Slave III (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
2 interfejsy CAN-Bus do CMC III (maks. 16 w PU/4 w PU Compact)
Bezprzerwowe zasilanie sieciowe
ok. 4 h
Wskazówka
System jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zamkniętych systemach szaf bez możliwości przechodzenia osób o maksymalnej objętości 2,8 m³.
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 660 mm
Zakres temperatury pracy
10 °C...40 °C
Temperatura składowania
-20 °C...65 °C
Temperatura składowania akumulatorów
-15 °C...40 °C
Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
96 %
Napięcie znamionowe robocze
24 V (DC)
Opak.
1 szt.
Waga netto
19 kg
Masa brutto
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Opis produktu
DK DET-AC III Slave, Jednostka uzupełniająca do DET-AC III Master, Zapas środka gaśniczego dla każdej następnej szafy w szeregu, Detekcja i uruchamianie gaszenia, odbywają się poprzez DET-AC III Master
Certyfikaty
VDS
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Karta charakterystyki MSDS
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne