Instalacja wczesnego rozpoznawania pożaru EFD III

Numer artykułu: DK 7338.221

System EFD to kompaktowy system wczesnego wykrywania pożaru z aktywnym układem zasysania dymu 19", 1 U.

Numer artykułu:
DK 7338.221
Opis produktu
System wczesnego wykrywania pożaru EFD III obejmuje system zasysania dymu w ramie nośnej 19" o wysokości zaledwie 1 U. Zintegrowany wentylator stale zasysa przez system rurek powietrze z chronionego obszaru. Pobranie powietrza jest przeprowadzane przez dwie czujki pożaru. Czujka dymu o wysokiej czułości w przypadku wykrycia dymu wyzwala alarm wstępny, druga czujka pożaru wyzwala alarm główny. Sprawność czujek jest stale monitorowana przez elektronikę na karcie sterującej.
Korzyści
Wczesne wykrywanie pożaru
Moduł 19" o wysokości tylko 1 U
Badanie przez VdS Schadenverhütung GmbH
Interfejs CAN-Bus do systemu monitorowania CMC III
Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (alarm wstępny / alarm główny / zbiorczo awaria)
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005
Interfejsy
4 x/3 x wyjścia przekaźnikowe dla alarmów i awarii (zaciski / złącza RJ12)
1 x/1 x wejście czujnika drzwiowego (zacisk/złącze RJ12)
2 złącze CAN-Bus do połączenia w sieć Master – Slave
3 złącza (zewnętrzne alarmowanie / przycisk ręczny / zbiornik i poziom napełnienia)
1 wyjście napięciowe do DET-AC Slave III (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
2 interfejsy CAN-Bus do CMC III (maks. 16 w PU/4 w PU Compact)
Bezprzerwowe zasilanie sieciowe
ok. 4 h
Wskazówka
System jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zamkniętych systemach szaf bez możliwości przechodzenia osób.
Display
Wyświetlacz tekstowy i 6 wskaźników LED
Czujniki
Optyczna czujka dymu (czułość ok. 3,5%/m zmętnienia światła)
Optyczna czujka dymu o wysokiej czułości (czułość ok. 0,25%/m zmętnienia światła)
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 490 mm
Zakres temperatury pracy
10 °C...40 °C
Temperatura składowania
-20 °C...65 °C
Temperatura składowania akumulatorów
-15 °C...40 °C
Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
96 %
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
ok. ±10% całkowitego strumienia powietrza
Opak.
1 szt.
Waga netto
14 kg
Masa brutto
15 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
57,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Opis produktu
DK EFD III, System wczesnego wykrywania pożaru z aktywnym układem zasysania dymu, Zastosowanie tylko w zamkniętych, systemach szaf bez możliwości przechodzenia osób, Moduł wsuwany 19", 1 U
Certyfikaty
VDS
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes