- Nr kat.:
 
- DK 7338135
 
- Opis produktu
 
  
- Korzyści
 
- Uszczelnienie przepustów kablowych, węży i rur w części dachowej i podłogowej bez wpływania na ich funkcję 
 
- Zastosowania
 
- Zamyka listwy szczotkowe w dwóch płytach dachowych szafy VX IT 
 
- Zamyka 1 listwę szczotkową w płycie dachowej LCP 
 
- Zamyka otwór w podłodze LCP CW/LCP DX w części z przewodami czynnika chłodniczego lub wody 
 
- Materiał
 
- Pianka polietylenowa, jednostronnie samoprzylepna 
 
- Kolor
 
- Antracyt 
 
- Zakres dostawy
 
- 4 wycięcia pasujące do dwóch płyt dachowych VX IT
1 wycięcie pod LCP  
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,4 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,44 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
 
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
 
- Numer taryfy celnej
 
- 39191012 
 
- EAN
 
- 4028177813502 
 
- ETIM 9
 
- EC002685 
 
- ECLASS 8.0
 
- 40040104 
 
- Opis produktu
 
- 
DK Zestaw uszczelniający dla TS IT i LCP, Tylko do zastosowań z DET-AC III, do zamknięcia otworów, w szafach sieciowych i serwerowych TS IT oraz Liquid Cooling Package, w przypadku zastosowania, Instalacja sygnalizująca pożar i gaśnicza DET-AC III