Szyna pomiarowa PSM do CMC III

Numer artykułu: DK 7859.053

Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.

Numer artykułu:
DK 7859.053
Opis produktu
Szyny prądowe z pomiarem do podłączenia bezpośrednio z systemem CMC III. Szynę pomiarową można zainstalować pionowo w szafach VX IT, TS IT lub TS Rack o wysokości 2000 mm za pomocą zestawu montażowego PSM. Sygnalizowanie i monitorowanie wszystkich ważnych parametrów wyjściowych odbiorników jest możliwe osobno dla każdej fazy i zasilania. Zintegrowany wyświetlacz służy do sygnalizacji lokalnej na miejscu, w szafie. Zdalna administracja i obsługa jest zapewniana po podłączeniu do sieci przez system CMC III.
Korzyści
Modułowy system z możliwością rozbudowy
Prąd fazy 16 A i 32 A
Różne moduły wtykowe PSM (wersje wtyków)
Możliwość montażu modułów PSM bez przerywania pracy
Łatwy montaż
CAN-Bus do podłączenia bezpośrednio do systemu CMC III (RJ 45, 2 x gniazdo)
Liczne funkcje zarządzania i monitorowania (przez CMC III)
Wysoka niezawodność i dokładność pomiarów 1 %
Wydajny elektrycznie electric design – niższe zużycie własne
Wysokiej jakości obudowa z aluminium, elastyczne możliwości montażu
Zasilanie z systemu CMC III (24 V DC)
Możliwość podłączenia do CMC III Processing Unit maksymalnie 8 systemów
Możliwość podłączenia do CMC III Processing Unit Compact maksymalnie 4 systemów
Materiał
Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Ilość
1
Fazy na zasilanie
1~
Napięcie wejściowe
230 V, 50/60 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
32 A
Sloty modułów (maks.)
6
Dyrektywy
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Normy
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna
Współczynnik mocy (cos phi)
Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego
Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
TS IT
TS
Wysokość: 2.000 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,685 kg
Masa brutto
5,984 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Opis produktu
DK Szyna pomiarowa PSM, z wyświetlaczem, Modułowy system do montażu w pionie w szafach IT, Sygnalizowanie i monitorowanie wszystkich ważnych parametrów wydajnościowych, przez system monitorowania CMC III
Atesty
IEC CB
VDE
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes