Osłona przed wodą strumieniową do podwyższenia klasy ochrony

Nr kat.: SK 3237080

Urządzenia szczególnie polecane dla branży spożywczej - osłona przed wodą strumieniową zapobiega wnikaniu wilgoci. W połączeniu z filtrem standardowym uzyskuje się klasę ochrony IP 56.

Nr kat.:
SK 3237080
Opis produktu
Do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych. Łatwe czyszczenie przez, znajdującą się na zewnątrz, obojętną dla żywności, uszczelkę silikonową.
Materiał
Stal nierdzewna AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Pasuje do nr kat.
3237....
Wymiary
Szerokość: 150 mm
Wysokość: 230 mm
Głębokość: 40 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 56 przy montażu wentylatora filtrującego/filtru wylotowego z matą filtracyjną
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,998 kg
Masa brutto
1,16 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SK Osłona przed wodą strumieniową, do SK 3237…., SxWxG: 150 x 230 x 40 mm
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal