Osłona przed wodą strumieniową do podwyższenia klasy ochrony

Nr kat.: SK 3238080

Urządzenia szczególnie polecane dla branży spożywczej - osłona przed wodą strumieniową zapobiega wnikaniu wilgoci. W połączeniu z filtrem standardowym uzyskuje się klasę ochrony IP 56.

Nr kat.:
SK 3238080
Opis produktu
Do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych. Łatwe czyszczenie przez, znajdującą się na zewnątrz, obojętną dla żywności, uszczelkę silikonową.
Materiał
Stal nierdzewna AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Pasuje do nr kat.
3238....
Wymiary
Szerokość: 176 mm
Wysokość: 245 mm
Głębokość: 55 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 56 przy montażu wentylatora filtrującego/filtru wylotowego z matą filtracyjną
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,23 kg
Masa brutto
1,358 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177651685
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SK Osłona przed wodą strumieniową, do SK 3238…., SxWxG: 176 x 245 x 55 mm
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal