Urządzenia szczególnie polecane dla branży spożywczej - osłona przed wodą strumieniową zapobiega wnikaniu wilgoci. W połączeniu z filtrem standardowym uzyskuje się klasę ochrony IP 56.
- Nr kat.:
- SK 3239080
- Opis produktu
- Do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych. Łatwe czyszczenie przez, znajdującą się na zewnątrz, obojętną dla żywności, uszczelkę silikonową.
- Materiał
- Stal nierdzewna AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon - Pasuje do nr kat.
- 3239....
- Wymiary
- Szerokość: 233 mm
Wysokość: 330 mm
Głębokość: 55 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 56 przy montażu wentylatora filtrującego/filtru wylotowego z matą filtracyjną
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,053 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SK Osłona przed wodą strumieniową, do SK 3239…., SxWxG: 233 x 330 x 55 mm
- Dokumentacja
- Info sheet