Systemy Direct Air Cooling (DAC) do obudowy wielofunkcyjnej

Nr kat.: CS 9760342

Direct Air Cooler w wersji dachowej do montażu w obudowie wielofunkcyjnej (MFG). Produkt nadaje się idealnie do bardzo efektywnego kompensowania dużych mocy stratnych przy niskim delta T w MFG. Dzięki zastosowaniu wysoce efektywnego filtra fałdowanego powietrze z otoczenia jest filtrowane i doprowadzane do MFG, a ciepłe powietrze wewnętrzne może uchodzić przez zawór klapowy przeciwzwrotny. Urządzenie DAC jest całkowicie zintegrowane w dachu obudowy MFG i w ten sposób zabezpieczone przed wandalizmem.

Nr kat.:
CS 9760342
Materiał
Obudowa: aluminium AlMg3
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
12-biegunowe złącze WAGO
Wydajność cieplna właściwa
110 W/K
Napięcie znamionowe robocze
48 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny
na wentylator przy DC: 1,8 A
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
12-biegunowe złącze WAGO
Wymiary
Szerokość: 875 mm
Wysokość: 125 mm
Głębokość: 313 mm
Wskazówka
Charakterystyka i alarmy konfigurowane za pomocą programu CS200. Program jest dostępny do pobrania na stronie www.rittal.pl. Kabel przyłączeniowy musi zostać zapewniony samodzielnie.
Liczba wentylatorów
1
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Regulacja temperatury
Mikrosterownik ze złączem USB
Zakres temperatury pracy
-33 °C...65 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
IP 55 (w połączeniu z MFG)
Pasuje do nr kat.
9751.908
9751.912
9751.918
Pasujący do
MFG 8
MFG 12
MFG 18
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,124 kg
Masa brutto
9,66 kg
Numer taryfy celnej
84158300
ETIM 9
EC000320
Opis produktu
SK System chłodzenia Direct Air Cooling (DAC), do MFG 8, 12, 18, 48 V DC, SxWxG: 875 x 125 x 313 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi