Wentylatory filtrujące Blue e+

Nr kat.: SK 3237724

Kompletna jednostka wentylatora do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 1160 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.

Nr kat.:
SK 3237724
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
Korzyści
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
Wentylator
Osiowy, silnik prądu stałego
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
przy DC: 20 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
przy DC: 15 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
24 V (DC)
Moc znamionowa Pel
przy DC: 1,4 W
Prąd znamionowy maksymalny
przy DC: 0,06 A
Wymiary
Szerokość: 116,5 mm
Wysokość: 116,5 mm
Głębokość: 64,5 mm
Głębokość montażowa
46 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 92 mm
Wysokość wycięcia: 92 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny
IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny
Typ 3, 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
Wskazówka
W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
Zakres temperatury pracy
-15 °C...55 °C
Temperatura składowania
-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
przy DC: 42 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,21 kg
Masa brutto
0,292 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący Blue e+, 20 m³/h, 24 V (DC), SxWxG 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Atesty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal